Anderson Greenwood-P-P000016

Soupape de sûreté sélectrice Anderson Greenwood

Product Description

Système de double dispositifs limiteurs de pression, offrant une méthode sûre et efficace pour passer d’une soupape de sûreté (PRV) active à un système en veille, assurant la protection contre les surpressions

Caractéristiques

  • Fournit des valeurs Cv élevées, entraînant une perte de charge inférieure à 3 % à l’entrée de la soupape de sûreté active, réduisant ainsi le claquètement destructif de la soupape.
  • Réduction des coûts grâce à un seul point de pénétration de dimensions minimales dans la cuve ou la conduite.
  • Conception préassemblée et compacte permettant de réduire des coûts d’installation sur le terrain et l’encombrement.
  • Assure l’isolement du procédé de la soupape de sûreté en veille.
  • Permet la maintenance de la soupape de sûreté sans mis à l'arrêt du procédé.
  • Le robinet de purge sous chaque soupape de sûreté permet de d'évacuer le procédé emprisonné efficacement et en toute sécurité avant la dépose pour entretien
  • Indication claire et positive d’une soupape de sûreté active.
  • Mesures de précaution infaillibles avec double cadenassage dans une des positions de la soupape de sûreté.
  • Conception de garniture testée et des points de fuite minimaux pour réduire les émissions fugitives.
  • Aucun rodage de siège n’est nécessaire pour la maintenance. Le nombre minimal de pièces de rechange réduit le coût de possession.
  • La simplicité de fonctionnement avec égalisation du siège intégrée et sans outils spéciaux minimise le temps de fonctionnement total de la soupape.
  • Système à tandem disponible pour la décharge de deux soupapes de sûreté vers un système à collecteur fermé.

Documentation et schémas