Asco-P-222

Électrovannes pour vapeur série 222 ASCO&trade

Product Description

L’électrovanne série 222 d'ASCO est conçue pour les applications haute température sur eau chaude et vapeur des équipements de blanchisseries et de cuisines commerciales, des systèmes de chauffage, des stérilisateurs et des autoclaves. Ces électrovannes à commande assistée bénéficient d’une construction à membrane attelée pour plus de durabilité et de fiabilité.

Produits

Search
1-9 résultats sur 9 pour Produits
:
224,30 €
224,30 €
224,30 €
246,20 €
246,20 €
465,50 €
523,30 €
523,30 €
551,50 €
Pilotage de vannes
Solénoïde
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Eau chaude ; vapeur
Diamètre de raccordement
1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; 1 po
Type de raccordement
NPTF
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé
Débit
De 1,0 à 2,0 Cv ; de 2,0 à 6,0 Cv ; de 6,0 à 14,0 Cv
Tension
110 V CA ; 12 V CC ; 120 V CA ; 120 V CC ; 208 V CA ; 220 V CA ; 24 V CA ; 24 V CC ; 240 V CA ; 440 V CA ; 48 V CC ; 480 V CA – 50 ; 60 ; 50/60
Environnement de fonctionnement
Zones dangereuses ; intérieur ; extérieur ; lavage
Normes/réglementations
CSA ; type 1 ; type 2 ; type 3 ; type 3S ; type 4 ; type 4X ; type 6 ; type 6P ; type 7 ; type 9 ; UL

Caractéristiques

  • Conçues pour les fluides à haute température
  • Utilisation sur vapeur à une pression différentielle maximale de 125 psi et une température de 179 °C (355 °F)
  • Disponibles en taille de 6,35 à 25,4 mm (1/4 à 1 po)

Documentation et schémas