Asco-P-252

Îlots dentaires ASCO™ 252

Product Description

La série 252 d’ASCO consiste en des assemblages d’îlots dentaires qui réduisent la complexité du système de distribution dentaire et éliminent pratiquement le temps d’ingénierie pour les fabricants d’équipement d’origine. Chaque assemblage combine les fonctions pour la régulation pneumatique proportionnelle, des gaz et des liquides. Les îlots dentaires prêts à l’emploi incorporent une modularité fluidique intégrée pour répondre aux besoins de pratiquement tout fauteuil dentaire. Ils éliminent la nécessité pour le fabricant de fauteuils dentaires de consacrer du temps à la conception d’îlots de distribution personnalisés.

Pilotage de vannes
Proportionnel ; solénoïde ; solénoïde – Commande directe
Produits
Air, gaz inerte ; eau
Débit
Inférieur à 0,05 Cv
Type d’orifice
À cannelure
Tension
24 V CC ; 12 V CC
Fréquence
50/60

Caractéristiques

  • Trois modules sont disponibles pour traiter toutes les tâches dentaires – irrigation à l’eau, séchage à l’air et turbine à commande pneumatique pour des pièces à main à vitesse variable
  • Les assemblages sont extensibles, jusqu’à quatre blocs d’îlots peuvent être raccordés
  • Un contrôleur de débit rotatif manuel augmente la souplesse
  • S’appaire avec différentes vannes d’ASCO pour une configuration spécifique du client

Documentation et schémas