Asco-P-453

Vérins et actionneurs ASCO™ Numatics série 453

Product Description

À partir de septembre 2020, le vérin profilé ISO 15552 série 453 n’est plus disponible à la vente, il est remplacé par l’AVENTICS série PRA.


Les pièces de rechange seront disponibles jusqu’en septembre 2025.


La documentation correspondante est toujours disponible ci-dessous.


Pour ce type de vérin profilé ISO 15552, reportez-vous à l’AVENTICS série PRA.

Normes/réglementations
ISO
Diamètre
32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm
Environnement des applications
Corrosif, intérieur, lavage
Course
2000 mm maxi

Caractéristiques

  • Les vérins et actionneurs ASCO™ Numatics série 453 ne sont plus disponibles à la vente. En savoir plus sur les options de remplacement.
  • Les vérins ont un corps profilé en aluminium anodisé dur avec des rainures en T sur les trois faces pour détecteurs magnétiques
  • Amortissement précis facilité grâce aux vis à pas micrométrique (imperdables)
  • Vaste choix de raccords standard, d'embouts de tige et de types de montage simplifiant l'installation
  • Prévus pour détecteurs magnétiques de position
  • Vérins compatibles avec les bloqueurs de tige de la série NRL

Documentation et schémas