Asco-P-F316

Vannes à commande électropneumatique ASCO™ série F316

Product Description

Les vannes ASCO série F316 sont conçues pour traiter l’air lubrifié pendant de longues années. Leurs éléments d’étanchéité uniques isolent la pression d’air pilote du fluide principal. Les variations de la pression d’air pilote n’affectent pas le fonctionnement des vannes.

Fonction
3/2 normalement fermé
Pilotage de vannes
Pneumatique – Pilotage par l’air
Produit
Air, gaz inerte ; fuel léger ; eau
Diamètre de raccordement
1/2 po ; 3/8 po ; 1 po
Matériau du corps
Laiton
Débit
De 2,0 à 6,0 Cv ; de 6,0 à 14,0 Cv
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Intérieur ; extérieur

Caractéristiques

  • Normalement fermée, corps en laiton avec siège en laiton et nitrile (NBR)
  • Prévue pour des diamètres de raccordement de 3/8 à 1 pouce
  • Compatibilité avec les fluides d’une température maximale de 92 °C (200 °F)
  • Montable dans n’importe quelle position pour une grande souplesse d’installation

Documentation et schémas