Asco-P-L153

Électrovannes pour service général ASCO™ série L153

Product Description

Les électrovannes pour usage général ASCO série L153 sont conçues pour contrôler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes sont utilisées dans une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Produits

Search
1-5 résultats sur 5 pour Produits
:
ASCO™ L153D07-Z134A G1/2x11,5 V110/50-120/60Hz
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP65
Classe de bobine
H
Débit (Cv)
2
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP65
H
2
QuickShip
108,40 €
ASCO™ L153D07-Z134A G1/2x11,5 V230/50Hz
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP65
Classe de bobine
H
Débit (Cv)
2
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP65
H
2
QuickShip
105,80 €
ASCO™ L153D07-Z134A G1/2x11,5 V24/50Hz
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP65
Classe de bobine
H
Débit (Cv)
2
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP65
H
2
QuickShip
105,80 €
ASCO™ L153D07-Z134A G3/4x17 V230/50Hz
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP65
Classe de bobine
H
Débit (Cv)
5
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP65
H
5
QuickShip
124,00 €
ASCO™ L153D07-Z134A G3/4x17 V24/50Hz
Actionnement
Solénoïde – À commande assistée
Certifications
CE
IP65
Classe de bobine
H
Débit (Cv)
5
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde – À commande assistée
CE
IP65
H
5
QuickShip
124,00 €
Matériau du corps
Laiton
Actionneur de vanne
Solénoïde - Commande assistée
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement
1/2" ; 3/4" ; 1"
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
16 bar
Température du fluide
-10 °C +140 °C
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Étanchéité
EPDM

Caractéristiques

  • Électrovanne à membrane attelée à commande assistée avec orifice intégral.
  • Conviennent pour stopper le débit de liquides et de gaz
  • Particulièrement adaptée pour couper l’eau et la vapeur surchauffées