Asco-P-Series 082

Électrovannes à membrane ASCO™ série 082

Product Description

La gamme d’électrovannes miniatures ASCO série 082 est conçue pour une utilisation avec des liquides neutres ou très agressifs dans les systèmes d’analyse et médicaux. Leur matériau de construction résistant aux produits chimiques, leur faible consommation d’énergie et leur conception simple de montage juxtaposable en font la solution idéale pour le tri et le contrôle des réactifs et des échantillons corrosifs ou sensibles. Les applications typiques des modèles de la série 082 comprennent les analyseurs de la qualité de l’eau, le diagnostic in-vitro et le séquençage de l’ADN

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
:
139,30 €
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermée
Matériau du corps
PVDF
Séparateurs
FKM, FFKM
Produit
Liquides agressifs
Montage
¼-28 ou M6
Diamètre de passage
1,5 mm (0,06 po)
Alimentation
2,5 W
Tensions standard
12 Vcc, 24 Vcc
Pression de service
0 à 2 bar (0 à 29 psi)
Cycle opératoire
100 %

Caractéristiques

  • Les matériaux de construction inertes PVDF et les joints FKM ou FFKM peuvent résister aux réactifs les plus corrosifs
  • Bonne capacité d’auto-vidange et cavité interne à faible volume pour réduire au minimum la contamination croisée
  • Une faible consommation d’énergie permet de réduire le transfert de chaleur vers les réactifs et les échantillons thermosensibles
  • La personnalisation facile juxtaposable permet d’économiser de l’espace sur les appareils d’analyse
  • Conformes à toutes les directives CE pertinentes, y compris la directive RoHS
  • Les applications typiques incluent :
    • Analyseurs de qualité de l’eau
    • Diagnostics cliniques
    • Séquençage de l’ADN

Documentation et schémas