Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-26490027

ASCO™ 26490027

161,60 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

264 VALVE BODY SUBASSEMBLY 4/2 PORTS 1-2-3-4 : 1/4 NPT

Body Material
Light Alloy
Pipe/Port Type & Size
NPTF 1/4
Product Type
Pneumatic Valve
Valve Actuation
Pneumatic - Air Pilot
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé
Débit
De 0,05 à 0,1 Cv
Tension
208 V CA ; 220 V CA ; 230 V CA ; 24 V CA ; 24 V CC ; 240 V CA ; 240 V CC ; 110 V CA ; 115 V CA ; 12 V CC ; 120 V CA ; 120 V CC ; charge de batterie 125 V CC ; 440 V CA ; 48 V CC ; 480 V CC ; 6 V CC – 50 ; 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
150 à 500 PSIG ; supérieur à 500 PSIG
Environnement d’exploitation
Intérieur ; extérieur
Normes/réglementations
Classe I div. 1 ; CSA ; type 1 ; type 2 ; type 3 ; type 3R ; type 3S ; type 4 ; type 4X ; type 6 ; type 6P ; type 7 ; type 9

Caractéristiques

  • Adapté pour le remontage ou le montage direct sur le composant réfrigéré au moyen d’une équerre à quatre trous
  • Plage de température du fluide de -59 à 49 °C (-75 à 120 °F)
  • Plage de température ambiante : construction CA : de -40 à 51,7 °C (-40 à 125 °F) – Construction CC : de -40 à 40 °C (-40 °F à 104 °F)

Documentation et schémas