Asco-88118802

ASCO™ 88118802

9,80 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

Connector. Micro10. 1.5M.

Product Type
Accessories

Caractéristiques

  • Connecteur standard de taille 30 muni d’un couvercle amovible permettant d’accéder au câblage pour un contrôle aisé de l’alimentation sans débrancher le connecteur ni interrompre le fonctionnement de l’électrovanne
  • Température de service : -40 °C à +80 °C (-40 °F à +125 °F) avec garnitures en silicone), version avec câble moulé : -5 °C à +70 °C

Documentation et schémas