Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-E908A001

ASCO™ E908A001

314,50 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

ELECTRONIC CONTROL-IP65

Documentation et schémas

Body Material
Engineered Plastics
Product Type
Accessories
Product Weight
0.10 kg
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 75 °C
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
0.8 W

Caractéristiques

  • Un circuit électronique est intégré dans un boîtier standard selon DIN EN 175301-803, Forme A
  • Régulation de la rampe réglable vers le haut ou vers le bas
  • Un indicateur à LED est intégré au connecteur
  • Le courant de sortie de la bobine ne dépend ni de la résistance de la bobine (température), ni des variations de la tension d’alimentation
  • Paramétrage via l’interface PC et l’adaptateur de programmation ou, éventuellement, via les commutateurs intégrés au connecteur