Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-NF8553A313.24/DC

ASCO™ NF8553A313.24/DC

1 704,00 €
QTÉ :

Product Description

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2-1/2" (DN15)-ORIFICE: 13,0-MONOSTABLE-STAINLESS STEEL-RESILIENT: NBR-1,8 W-COIL CLASS: F-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6-IP66/67

Actionneur de vanne
Solénoïde – Pilotage par l'air
Matériau du corps
Acier inoxydable, aluminium, laiton
Produit
Air, gaz neutre
Diamètre de raccordement
1/2 "
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Fonction
3/2 normalement fermé, 5/2
Débit
De 2,0 Cv à 6,0 Cv, de 1,73 à 5,19 Kv
Tension
24 C CA, 110 V CA, 120 V CA, 220 V CA, 480 V CA, 6 V CC, 12 V CC, 24 V CC, 120 V CC, 240 V CC | 50, 60
Pression différentielle maximale/maximale d'utilisation
Vide jusqu'à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur
Normes/réglementations
ATEX Zones 1-21, ATEX Zones 2-22, Classe I Div 1, Classe II Div 1, IP65, SIL, Type 1, Type 2, Type 3, Type 3S, Type 4, Type 4X, Type 6, Type 6P, Type 7, Type 9, UL

Caractéristiques

  • Disponible en deux versions, montée directement sur les actionneurs avec une interface NAMUR selon la norme VDI/VDE 3845 ou vissée à un montant sur conduite
  • Corps de vanne en aluminium, laiton ou acier inoxydable 316L
  • Les orifices d'échappement peuvent être raccordés à une tuyauterie et procurent une meilleure protection contre les environnements difficiles
  • Des solénoïdes DIN, étanches à l'eau et antidéflagrants sont disponibles pour une utilisation dans des zones critiques et dangereuses
  • Les constructions à faible consommation sont idéales pour les emplacements d'alimentation déportés ou alternatifs
  • Un bloc de reniflard intégré décharge sur le côté ressort de l'actionneur vers l'échappement, empêchant ainsi la corrosion
  • Des constructions à solénoïde simple et double qui se montent dans n'importe quelle position sont disponibles
  • Compatible avec une boucle de sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL 3
  • Tous les orifices de l'interface NAMUR sont sur le même côté pour une meilleure protection contre l'eau et la poussière
  • Disponible avec tous les solénoïdes antidéflagrants : Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA

Documentation et schémas