Asco-R298B604

ASCO™ R298B604

479,50 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

VALVE ASCO R298B604 - 2/2 NO - PN40 - DN10 - BODY APPLY - STUFFING BOX VERSION B AND POPPET WITH DISC SEEAL PEEK - ACTUATOR D= 80 - PILOT G / PR

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
2.29 / 1.98
Function
2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & Size
G ISO228/1-G BSPP
Product Type
Pressure Operated Valve
Valve Actuation
Pressure Operated
Media
Steam; Hot Water; Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Superheated Water)
0 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Steam)
0 - 10 bar
Product Weight
2.00 kg
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 180 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 250 °C
Orifice Size
10 mm

Caractéristiques

  • Construit avec des matériaux résistant à la température pour une large plage de fonctionnement de -25 à 180 °C (-13 à 356 °F)
  • Le presse-étoupe haute performance et sans entretien résiste au choc thermique
  • La conception compacte et légère réduit les coûts d’installation
  • La conception anti-coup de bélier et la protection contre la contre-pression garantissent un fonctionnement fiable
  • Le démontage facile minimise la maintenance et les coûts de nettoyage
  • L’écoulement bidirectionnel assure la flexibilité du process
  • L’indicateur de position visuel standard facilite la surveillance

Documentation et schémas