Asco-P-Vacuum

Numatics™ Vacuum Products

Product Description

Les composants et les systèmes de préhension à vide ASCO Numatics permettent d’améliorer la productivité dans les processus automatisés. Nos produits peuvent manipuler des pièces qui vont des petits composants qui s’endommagent facilement, tels que les puces électroniques ou les CD, au mobilier ou aux lourdes feuilles d’acier. Le vaste portefeuille de produits à vide Numatics comprend des éjecteurs, des pompes à vide électriques, des ventouses, des pinces de préhension à large surface et de spécialité, des plongeurs à ressort, des capteurs, des commutateurs, des régulateurs et des accessoires.

Diamètre de raccordement
1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po
Environnement de fonctionnement
Corrosif ; intérieur ; extérieur ; dangereux ; lavage

Caractéristiques

  • Les éjecteurs à vide comprennent des unités de base, d’alimentation, à plusieurs étages et compactes qui conviennent pour des applications dans le secteur automobile, de l’emballage et de la restauration.
  • Les pompes à vide électriques génèrent du vide de façon fiable en l’absence d’air comprimé. Elles sont principalement utilisées comme générateur de vide central dans les systèmes de préhension pour manipuler des pièces scellées hermétiquement.
  • Les ventouses sont conçues pour une durée de vie prolongée et sont disponibles dans une large variété de tailles, de formes et de matériaux. Elles conviennent pour le traitement d’un grand nombre de pièces (scellées hermétiquement et poreuses).
  • Les pinces de préhension à large surface sont fabriquées en aluminium extrudé et sont disponibles avec un coussin de mousse ou des ventouses. Elles permettent de manipuler de façon fiable des pièces avec des trous.
  • Les pinces de préhension de spécialité servent dans les applications dans lesquelles il n’est pas possible ou pratique d’utiliser des ventouses.
  • Les commutateurs, les régulateurs et les capteurs à vide permettent aux clients de bénéficier de tous les composants nécessaires pour une solution à vide automatisée.
  • Les plongeurs à ressort permettent de compenser les courses excessivement longues du système de manipulation et des pièces de différentes hauteurs et aux surfaces inégales.
  • Des accessoires sont disponibles, tels que des filtres à vide, des clapets antiretour, des silencieux et des câbles.

Documentation et schémas