AVENTICS-0820037002

AVENTICS™ 2 x distributeurs 3/2, Série WV02 0820037002

157,13 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

WV02-3/2CC-024DC

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
600 l/min
Principe de commutation
2x3/2
Version
NF/NF
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/8
Pression de service min.
2.2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Commande manuelle
Sans crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
ISO 15217, forme C
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
Largeur du distributeur pilote
15 mm
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Type de raccordement
Raccordement direct
Pression de pilotage mini
2.2 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
60 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm

Caractéristiques

  • Légèreté
  • Fiables
  • Temps de commutation rapides (8 à 12 ms)
  • Faible puissance absorbée (réduite à 0,55 W)
  • Pilote interchangeable
  • Assemblage sur le bloc du manifold

Documentation et schémas