AVENTICS-0820062001

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HF04 0820062001

93,18 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

HF04 - 5/2AR - 024DC

B10
Activation
Electrically
Flow L/M
400 l/min
DC operating voltage
24 V
Max Working Pressure
10 bar
Housing
Polyamide
Sealing Material
Acrylonitrile butadiene rubber
Modes of Protection
Protected against polarity reversal
Actuating control
double solenoid
Return type
With air spring return
Switching principle
5/2
Protection class
IP65
LED color
Yellow
Min to Max Ambient temperature
-5 °C - 50 °C
Manual override
with detent
Working pressure min.
-.9 bar

Caractéristiques

  • Série HF04 avec jusqu’à 24 distributeurs et 24 bobines
  • Série HF04-XF avec jusqu’à 32 distributeurs et 32 bobines
  • Les ports de service de la série HF04-XF sont rotatifs
  • Haute connectivité grâce au raccordement multipôle ou bus de terrain

Documentation et schémas