Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821003048

AVENTICS™ Clapet anti-retour piloté, Série NR02 0821003048

96,13 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

G1/2

Raccord d'air comprimé 1
G 1/2
Type de raccordement d’air comprimé 1
Taraudage
Type de fixation
Vissable
Type de raccordement d’air comprimé 2
Filetage
Type de construction
Distributeur à clapet
Raccord d'air comprimé 2
G 1/2
Raccordement de l'air comprimé 12
G 1/8
Débit nominal Qn 1 vers 2
1800 l/min
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-5 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-5 °C
Température max. du fluide
70 °C
Fluide
Air comprimé
Poids
0.21 kg
Matériau boîtiers
Laiton
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Qn = 300-5 800 l/min

Documentation et schémas