Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821302044

AVENTICS™ Limiteur de pression, Série MU1 0821302044

35,46 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

MU1-RGR-G018-GAN-SS P(0,15-3,00)

Entrée raccord d'air comprimé
G 1/8
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/8
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Plage de réglage de la pression min.
0.15 bar
Plage de réglage de la pression max.
3 bar
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.
5 µm
Débit nominal Qn
300 l/min
Poids
0.14 kg
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression

Caractéristiques

  • Débit élevé possible car largeur nominale importante
  • Conception robuste
  • Boîtier métallique
  • Adaptées pour une utilisation dans des environnements difficiles

Documentation et schémas