AVENTICS-0821305047

AVENTICS™ Clapet de maintien, Série VCK 0821305047

57,16 €
QTÉ :

Product Description

VCK-G1/2

Raccord d'air comprimé 1
G 1/2
Raccord d'air comprimé 2
G 1/2
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé
Puissance d'aspiration mini. pour Pu = -0,3 bar
8.1 l/min
Puissance d'aspiration mini. pour Pu = -0,6 bar
9 l/min
Débit maxi. en cas d’évacuation, Pression de décharge: 5 bar
790 l/min
Poids
0.047 kg
Matériau boîtiers
Aluminium

Documentation et schémas