AVENTICS™ Mini-vérin, Série MNI 0822030201

46,64 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

MNI-DA-10-0010-U-01-01-1-00-000-00

Normes
ISO 6432
Ø du piston
10 mm
Course
10 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
Piston sans aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle, En option en ATEX
Certificats
En option en ATEX
Tige de piston
Simple, unilatéral
Racleur
Racleur industriel standard
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
42 N
Force du piston sortante
49 N
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service min.
1 bar
Pression de service maxi
10 bar
Orifices
M5
Filetage de la tige de piston
M4
Energie de frappe
0.04 J
Poids
0.0364 kg
Poids 0 mm course
0.034 kg
Poids +10 mm course
0.0024 kg
Course maxi
250 mm
Fluide
Air comprimé

Caractéristiques

  • Conception robuste et à encombrement réduit
  • Caractérisés par leur durabilité extrême et une longue durée de vie
  • Offrent un diamètre de piston de 10 mm à 25 mm
  • Configurations possibles : tige de piston simple/traversante, amortissement élastique/réglé, avec/sans détection magnétique, tige de piston non rotative, ATEX

Documentation et schémas