AVENTICS-1670202000

AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 6431, Série 167 1670202000

133,80 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

167-DA-025-0025-DM00SCWS0S

Normes
ISO 6431
Ø du piston
25 mm
Course
25 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
amortissement à réglage pneumatique
Piston magnétique
Piston avec aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle
Tige de piston
Simple, unilatéral
Racleur
Racleur industriel standard
Pression
8 bar
Force du piston entrante
230 N
Force du piston sortante
300 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
75 °C
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Orifices
G 1/8
Filetage de la tige de piston
M10x1,25
Longueur d'amortissement
11 mm
Énergie d'amortissement
2.3 J
Poids 0 mm course
0.27 kg
Poids +10 mm course
0.018 kg
Course maxi
1500 mm
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-20 °C

Caractéristiques

  • Ø 25 mm ... 100 mm
  • Course max. : 1 500 mm
  • Pour les applications de poulie et à fréquence de course élevée
  • Plug-in avec écrou de raccordement/filetage

Documentation et schémas