Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1820415130

AVENTICS™ Ventouse ovale, Série FSO 1820415130

21,93 €
QTÉ :

Product Description

FSO-6X18-MQ-M005-EX

Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
180 °C
Résistance à chaud
Résistant à la chaleur
Température ambiante bref (<30 s) min.
-50 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.
220 °C
Raccordement de l'air comprimé
M5
Force de maintien
4.5 N
Volumes
0.058 cm³
Courbure maxi de l'objet Rmin
4 mm
Abrasion selon DIN 535 16
180-200 mm³
Dureté selon norme
60 ± 5 Shore A
Type de raccordement fileté
Filetage
Matériau pièce de raccordement
Aluminium
Matériau ventouse
Polysiloxane fluoro-méthylique
Unité de livraison
1 Pcs.
Poids
0.004 kg

Documentation et schémas