AVENTICS-1820712014

AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-S-PUR 1820712014

4,74 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :
25 M

Product Description

TU1-S-PUR-012-0150-BK-0025

Ø extérieur
12 mm
Rayon de courbure mini 20°C
55 mm
Epaisseur de la paroi
1.5 mm
Couleur
Noir
Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service max. à 20°C
10 bar
Unité de livraison
25 m
Poids au mètre
0.06 kg
Matériau
Polyester-polyuréthane

Documentation et schémas