AVENTICS-1820712015

AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-S-PUR 1820712015

3,34 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :
25 M

Product Description

TU1-S-PUR-010-0125-BK-0025

Ø extérieur
10 mm
Rayon de courbure mini 20°C
45 mm
Epaisseur de la paroi
1.25 mm
Couleur
Noir
Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service max. à 20°C
10 bar
Unité de livraison
25 m
Poids au mètre
0.043 kg
Matériau
Polyester-polyuréthane

Documentation et schémas