AVENTICS-1823313002

AVENTICS™ Série NU1 1823313002

0,75 €
QTÉ :

Product Description

NU1-S-RNU-DA06

Type de vissage
Écrou de raccordement
Orifice G
M10x1
Orifice D
Ø 6
Type
NU1-S-RNU
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Unité de livraison
50 Pcs.
Poids
0.002 kg
Matériau boîtiers
Polyoxyméthylène

Documentation et schémas