AVENTICS-1823391048

AVENTICS™ Distributeur banjo 1823391048

5,48 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

G1/4

Orifice G
G 1/4
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
70 °C
Unité de livraison
5 Pcs.
Poids
0.02 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Chlorure de polyvinyle (PVC)
Matériau vis
Laiton