AVENTICS-1827001506

AVENTICS™ Bride intermédiaire, Série LU3 1827001506

145,49 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

LU3-050-M1-A

Ø du piston
50 mm
Diamètre de piston
50 mm
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Poids
0.635 kg
Boîtier
Fonte à graphite sphéroïdal

Documentation et schémas