AVENTICS-3513000020

AVENTICS™ Série AR1 3513000020

151,13 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

AR1-G100-0050

Orifice 1
G 1
Orifice 2
G 1/2
Ø de cuve
154 mm
Volume du réservoir d'air
5 L
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
100 °C
Température min. du fluide
-40 °C
Température max. du fluide
100 °C
Fluide
Air comprimé
Matériau boîtiers
Acier

Documentation et schémas