AVENTICS-3610507200

AVENTICS™ Régulateur de pression fin 3610507200

276,57 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

FS07-000-100-G014-PLU-(0,1-3,6)

Type de construction
Distributeur à clapet
Elément de commande
Poussoir
Entrée raccord d'air comprimé
G 1/4
Type de raccordement d’air comprimé entrée
Taraudage
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/4
Pression de service min.
0.1 bar
Pression de service maxi
10 bar
Plage de réglage de la pression min.
0.1 bar
Plage de réglage de la pression max.
3.6 bar
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-25 °C
Température max. du fluide
70 °C
Fluide
Air comprimé
Débit nominal Qn
900 l/min
Hystérèse
< 0,15 bar
Course régulière
7.5 mm
Force de commande min.
140 N
Déplacement parallèle de pression
1.4 bar
Poids
0.5 kg
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Qn max. 900 l/min
  • Largeur : 60 mm ... 100 mm
  • Distributeur à clapet pour régulation dynamique de la pression

Documentation et schémas