AVENTICS-5633010000

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série 563 5633010000

245,26 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

VENTIL 563 MOD2 BASIC EL

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
1350 l/min
Principe de commutation
3/2
Version
NO/NF
Pression de service min.
3.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Commande manuelle
À crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
Forme B Industrie
Type de construction du distributeur
Distributeur à clapet
Distributeur de base avec connecteur électrique
Distributeur de base sans bobine
Type de raccordement
Raccordement sur embase
Pression de pilotage mini
3.5 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Entrée raccord d'air comprimé
G 1/4
Durée de mise en circuit
100 %
Poids
0.38 kg

Caractéristiques

  • Boîtier robuste en aluminium
  • Assemblage en bloc
  • Adaptées aux débits élevés / à une pression de service élevée
  • Idéales pour les environnements difficiles
  • Température d’application jusqu’à +120 °C pour les versions à commande pneumatique

Documentation et schémas