AVENTICS-88135501

AVENTICS™ Plaque d’adaptation, Série 355, ISO 1 88135501

QTÉ :

Product Description

SUBBASE-FOR-SPOOL-VALVE-541-ISO-1

Type
Plaque d’obturation
Taille
ISO 1
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
60 °C
Matériau embase
acier galvanisé

Documentation et schémas