AVENTICS-88135507

AVENTICS™ Plaque d’adaptation, Série 355, ISO 2 88135507

QTÉ :

Product Description

BLACK SELECTOR PLATE

Type
Orifice 1, 3, 5 ouvert
Taille
ISO 2
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Matériau embase
acier galvanisé

Documentation et schémas