Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-8946201332

AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 8946201332

46,44 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CON-RD-FS-M8-3-15000-PVC-OW-3

Type de construction
Connecteur rond
Câble
Avec câble
Tension de service CA maxi
36 V CC
Tension de service CC, maxi
30 V CA
Raccordement électrique 1, type
Prise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetage
M8x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles
À 3 pôles
Raccordement électrique 1, codage
Codage A
Sortie de câble 1
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Raccordement électrique 2, type
Extrémités de câble ouvertes
Nombre de conducteurs
3
Blindage
non blindé
Longueur câble
15 m
Indice de protection
IP67
Courant max.
2.5 A
Section du conducteur
0.34 mm²
Câble-Ø
3.5 mm
Poids
0.466 kg
Matériau gaine de câble
Chlorure de polyvinyle (PVC)

Caractéristiques

  • Connecteurs ronds avec câble de connexion
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 po
  • Câble en Y

Documentation et schémas