Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-G651ABJP1JA000N

AVENTICS™ Filtre, Série 651 G651ABJP1JA000N

38,10 €
QTÉ :

Product Description

PARTICULATE FILTER G1/8 WITH 25# FILTER

Composants
Filtre
Réservoir
Cuve PA avec capot de protection PA
Orifice
G 1/8
Porosité du filtre
25 µm
Débit nominal Qn
920 l/min
Purge
Semi-automatique, ouvert sans pression
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Température du fluide Remarque
Plage de températures min./max. étendue (option) -40 °C... 80 °C
Certificats
En option en ATEX
Poids
0.25 kg
Type de construction
montage en batterie possible
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile-butadiène
Matériau cartouche de filtre
Polyéthylène (PE) fritté
Matériau purge
Plastique

Caractéristiques

  • Les débits les plus élevés de l’industrie garantissent aux fabricants d’équipement d’origine (OEM) et aux responsables de la maintenance que leurs produits de préparation de l’air vont optimiser les performances de leur machine.
  • Grâce à une plage de température étendue (-40 ºC à 80 ºC), les FRL sont adaptés à un large éventail d’applications, y compris en environnements difficiles.
  • Les nouvelles brides de plaque d’extrémité de manifold permettent au technicien de maintenance de le mettre hors service sans débrancher la tuyauterie.
  • Les manomètres intégrés sont faciles à lire et améliorent la facilité de maintenance Ce sont les seuls produits de ce type à offrir ces manomètres sur les vannes d’isolement et les démarreurs progressifs/vannes de coupure à purge rapide.
  • Le régulateur de pression en option avec contrôle de débit inverse permet le placement du régulateur entre la vanne et le vérin, permettant ainsi à l’air d’être évacué à travers le régulateur sans causer de dommages ni réduire sa durée de vie.
  • Des indicateurs de plage de pression intégrés en option permettent à l’utilisateur de régler facilement les indicateurs de couleur rouge/vert à la plage de pression souhaitée.

Documentation et schémas