AVENTICS-R412007345

AVENTICS™ Réservoir, Série AS3-CLS/ -CLP/ -CLC R412007345

96,61 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

AS3-CLS-X000-SSS-AO

Type de construction
Réservoir
Version
Cuve en métal avec fenêtre
Volume de cuve à filtre
49 cm³
Purge
Entièrement automatique, ouvert sans pression
Fenêtre
avec fenêtre
Certificats
Convient pour ATEX
ATEX
Convient pour ATEX
Pression de service min.
1.5 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Poids
0.39 kg
Matériau réservoir
Zinc coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)