Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412007352

AVENTICS™ Réservoir, Série AS3-CBS R412007352

25,87 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

AS3-CBS-X000-PBP-LA

Type de construction
Réservoir
Version
Cuve PC avec capot de protection PA
Volume de cuve à lubrificateur
80 cm³
Capot de protection
Avec capot de protection
Certificats
Convient pour ATEX
ATEX
Convient pour ATEX
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé, Huile
Poids
0.086 kg
Matériau réservoir
Polycarbonate
Matériau capot de protection
Polyamide
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Documentation et schémas