Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412007484

AVENTICS™ Éjecteur, Série EBS R412007484

183,78 €
QTÉ :

Product Description

EBS-PT-25-NN-N-N-VE-G014-G038-S001

Commande
Électrique
Type
Éjecteur
Version
Commande pneumatique, forme en T
Avec silencieux
Avec silencieux
Ø Buses
2.5 mm
Vacuostat
réglage fixe, électronique
Pression de service min.
3 bar
Pression de service maxi
6 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Taille de particule max.
5 µm
Raccordement de l'air comprimé
G 1/4
Raccord de vide+
G 3/8
Capacité d’aspi⌙ration maxi.
218 l/min
Consommation d'air avec p. opt.
311 l/min
Vide maxi avec p.opt
82 %
Niveau de pression acoustique aspiré
75 dB
Niveau de pression acoustique aspirant
78 dB
Sécurité anti-surpression (maxi)
5 bar
Plage d'affichage
LED

Caractéristiques

  • Poids léger optimisé grâce au boîtier en plastique
  • 6 niveaux de performance
  • Raccord instantané ou raccord fileté
  • Volumes de vide et d’aspiration élevés
  • Un boîtier, deux tailles de buses
  • Options de fixation flexibles
  • Des performances élevées dans un encombrement réduit
  • Nombreuses versions disponibles

Documentation et schémas