AVENTICS-R412007594

AVENTICS™ Silencieux, Série EBS R412007594

9,33 €
QTÉ :

Product Description

G3/8 EBS-PT

Fluide
Air comprimé
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
6 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Raccordement de l'air comprimé
G 3/8
Type de raccordement d’air comprimé
Filetage
Unité de livraison
5 Pcs.
Poids
0.014 kg
Matériau amortisseur
Polyéthylène (PE)
Matériau fileté
Polyéthylène (PE)

Documentation et schémas