AVENTICS-R412010292

AVENTICS™ Amortisseur industriel, Série SA1-MC R412010292

68,30 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

SA1-MC-M012-010-MS-H-N

Type
SA1-MC
Filet de fixation
M12x1
Course
10 mm
Energie absorbée/course max.
14 Nm
Energie absorbée/heure max.
30000 Nm
Amortissement
Autocompensateur
Fluide
Huile
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Masse effective me mini.
1.5 kg
Masse effective me maxi.
7.7 kg
Tension du ressort de rappel min.
3.5 N
Tension du ressort de rappel max.
7 N
Type de fixation
Contre-écrou
Poids
0.036 kg
Matériau tube du vérin
Acier
Matériau tige de piston
Acier inoxydable
Matériau etanchéité de la tige de piston
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau butée
Polyuréthane (PUR), Acier
Matériau contre-écrou
Acier

Caractéristiques

  • Large gamme de produits
  • Absorption d’énergie élevée et durée de vie allongée
  • Meilleure protection des surfaces contre la corrosion
  • Butée de fin de course intégrée

Documentation et schémas