AVENTICS-R412010712

AVENTICS™ Manostats, Série PM1 R412010712

104,08 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PM1-M3-G014-002-160-DINA-NONE

B10
Fonction
Inverseur (mécanique)
Type de construction
Membrane équilibrée par ressort, réglable
Position de montage
Indifférent
Pression de pilotage mini/maxi
0.2 bar
Pression de pilotage maxi
16 bar
Type de raccordement d’air comprimé
Taraudage
Raccordement de l'air comprimé
G 1/4
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
80 °C
Fluide
Huile hydraulique, Air comprimé
Valeurs mesurées
Pression relative
Tension de service CC, mini
12 V CC
Tension de service CC, maxi
125 V CC
Tension de service CA, mini
12 V CA
Tension de service CA, max.
250 V CA
Élément de commande
Microconnecteur (ENTREE/SORTIE)
Sécurité contre les surpressions
80 bar
Fréquence maxi de commutation
100/min.
Tenue aux chocs maxi.
15 g
Tenue aux vibrations
10 g (60 - 500 Hz)
Répétabilité
± 2 %
Point de commutation
réglable
Hystérèse
Différence de pression de pilotage max.

Caractéristiques

  • Boîtier robuste
  • Plages de pression possibles : -0,9 à 0 bar, -0,9 à 1 bar, -0,9 à 3 bar ou 0,2 à 16 bar
  • Divers raccordements au procédé
  • Version ATEX disponible

Documentation et schémas