Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412014581

AVENTICS™ Raccordement bus de terrain avec fonctionnalité E/S optionnelle (CMS), Forme B R412014581

1 045,78 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CMS-B-PNRT 32EST

Version
Coupleur de bus avec pilote et entrées
Protocole bus
PROFINET IO
Raccord E/S
32 sorties
E/A Compatible
Sans fonctionnalité E/S
Raccordement électrique type
Connecteur (mâle)
Raccordement électrique, taille
M12x1
Raccordement électrique, Nombre de pôles
À 4 pôles
Raccordement électrique, codage
Codage A
Forme du bus
Forme B
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.
32
Tension de service des équipements électroniques
24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique
-0.75
Courant absorbé par les équipements électroniques
0.1 A
Tension de service pour actionneurs
24 V CC
Indice de protection
IP65
Temps d'accélération ?
1.2 s
Courant absorbé maxi bobine simple
0.1 mA
Extension de module E/S maxi.
6
Suppression des impulsions parasites selon la norme
EN 61000-6-4
Anti-parasitage selon la norme
EN 61000-6-2
Raccordement de communication
Prise femelle
Raccordement de communication
M12x1
Raccordement de communication
À 4 pôles

Caractéristiques

  • Coupleur de bus avec pilote
  • Les raccordements électriques sont du même côté que les raccordements pneumatiques, permettant ainsi de gagner de la place
  • Montage facile grâce aux connecteurs M12
  • Modules d’entrées numériques avec connecteurs M8 ou M12
  • Jusqu’à 6 modules d’E/S

Documentation et schémas