Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412014761

AVENTICS™ Manomètre, Série PG1-INT R412014761

9,90 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PG1-INT-STD-SO3-(0-12)

Type de construction du manomètre
Manomètre à diaphragme, Pour montage sur pupitre
Valeur à l'échelle
0.25
Domaine d'application mini.
0 bar
Domaine d'application maxi.
12 bar
Plage d'affichage min.
0 bar
Plage d'affichage max.
12 bar
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
12 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé
Couleur arrière-plan
Blanc
Unité échelle de mesure principale (extérieur)
bar
Couleur échelle de mesure principale (extérieur)
Noir
Couleur aiguille
Noir
Poids
0.024 kg
Matériau boîtiers
Polyamide
Matériau verre de regard
Polycarbonate
Matériau joints
Caoutchouc nitrile-butadiène

Caractéristiques

  • Indicateurs de pression clairement lisibles dans différentes tailles et versions
  • Manomètres avec ou sans affichage réglable de la zone de travail
  • Manomètres spéciaux disponibles, par exemple, les manomètres avec liquide de remplissage (glycérine) ou les boîtiers en acier inoxydable

Documentation et schémas