AVENTICS-R412019469

AVENTICS™ Série BCC R412019469

239,68 €
QTÉ :

Product Description

BCC-TB-178-160-0CR-AL-G012

Soufflet
À 3 plis
Type de construction
Vérin à soufflet avec bague de fixation et couvercle
Principe de fonctionnement
A simple effet, tige rentrée sans pression
Raccordement de l'air comprimé
G 1/2
Diamètre de couvercle
152.5 mm
Caractéristique
6x3
Angle d’inclinaison autorisé max.
30 °
Course effective max.
160 mm
Espace de montage radial min.
195 mm
Force min.
4000 N
Force max.
11000 N
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
90 °C
Fluide
Air comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à
70 °C
Pression
6 bar
Poids
2 kg
Matériau soufflet
Caoutchouc chloroprène (CR)
Matériau couvercle
Aluminium

Caractéristiques

  • Vérin à soufflet avec raccordement démontables
  • Permet des forces élevées dans un espace de montage réduit
  • Permet des mouvements angulaires et un décalage axial

Documentation et schémas