Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412021679

AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD R412021679

18,06 €
QTÉ :

Product Description

CON-RD-MA-M8-3-5000-PUR-OW-3

Type de construction
Connecteur rond
Câble
Avec câble
Tension de service CA maxi
48 V CC
Tension de service CC, maxi
48 V CA
Raccordement électrique 1, type
Connecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetage
M8x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles
À 3 pôles
Raccordement électrique 1, codage
Codage A
Sortie de câble 1
Coudé
Sortie de câble équerre
90°
Raccordement électrique 2, type
Extrémités de câble ouvertes
Nombre de conducteurs
3
Blindage
non blindé
Longueur câble
5 m
Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles
Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles
Rayon de courbure min.
41 mm
Indice de protection
IP68
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Courant max.
4 A
Section du conducteur
0.25 mm²
Câble-Ø
4.1 mm
Poids
0.121 kg
Matériau boîtiers
Polyuréthane (PUR)
Matériau gaine de câble
Polyuréthane (PUR)

Caractéristiques

  • Connecteurs ronds avec câble de connexion
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 po
  • Câble en Y

Documentation et schémas