Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412021688

AVENTICS™ Raccord enfichable Y, série CON-RD R412021688

20,00 €
QTÉ :

Product Description

CON-RD-MS-M12-4-2000-PUR-OW-3-OW-3

Câble
Avec câble
Tension de service CA maxi
48 V CC
Tension de service CC, maxi
48 V CA
Raccordement électrique 1, type
Connecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetage
M12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles
À 4 pôles
Raccordement électrique 1, codage
Codage A
Sortie de câble 1
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Raccordement électrique 2, type
2 x Extrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2, nombre de pôles
À 3 pôles
Nombre de conducteurs
4
Blindage
non blindé
Longueur câble
2 m
Indice de protection
IP67
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
80 °C
Courant max.
4 A
Section du conducteur
0.34 mm²
Câble-Ø
4.3 mm
Raccordement électrique 3, nombre de pôles
À 3 pôles
Couple de serrage de la vis de fixation
0.8 Nm
Poids
0.122 kg
Matériau boîtiers
Polyuréthane (PUR)
Matériau gaine de câble
Polyuréthane (PUR)

Caractéristiques

  • Connecteurs ronds avec câble de connexion
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 po
  • Câble en Y

Documentation et schémas