Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412027174

AVENTICS™ Capteur, Série ST6 R412027174

81,04 €
QTÉ :

Product Description

ST6-P2-K05U-20-ATEX-2GD

Montage direct pour série
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Montage indirect pour série
TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
Largeur de rainure
Rainure en T de 6 mm
Câble
Avec câble
Certificats
ATEX, Déclaration de conformité CE, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Indice de protection
IP67
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Fréquence maxi de commutation
1000 Hz
Raccordement électrique 2, type
Clips d’extrémité de fil
Raccordement électrique 2, nombre de pôles
À 2 pôles
Tension de service CC, maxi
8.2 V CC
Tenue aux chocs
30 g / 11 ms
Tenue aux vibrations
10 - 55 Hz, 1 mm
Longueur câble L
5 m
Matériau boîtiers
Polyamide renforcé par fibres de verre
Matériau gaine de câble
Polyuréthane (PUR)
Matériau vis de fixation
Acier inoxydable
Matériau gaine de câble
Polyuréthane (PUR)
Matériau vis de fixation
Acier inoxydable

Caractéristiques

  • Capteurs universels pour écrou de 6 mm normalisée
  • Fixation depuis le dessus dans l’écrou (fixation « drop-in »)
  • Large gamme de versions avec différents raccords et longueurs de câbles
  • Vis de montage à six pans creux et vis à tête fendue combinées
  • Versions ATEX disponibles
  • Versions températures élevées et basses disponibles

Documentation et schémas