Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R414014103

AVENTICS™ Distributeur 2/2, commande électrique, Série AS2-SOV R414014103

172,89 €
QTÉ :

Product Description

Le modèle AVENTICS série AS2 est une unité de maintenance modulaire et polyvalente pour applications universelles. Cette série offre des dimensions compactes, est hautement efficace, légère et conviviale. La série AS d’AVENTICS garantit fiabilité, sécurité et efficacité tout en offrant des efforts de montage et de maintenance réduits.

Commande
électrique
Débit nominal Qn
2000 l/min
Version
NO
Raccordement de l'air comprimé
G 3/8
Pression de service min.
2.5 bar
Pression de service maxi
8 bar
Tension de service CC
24 V
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Type de raccordement
Raccordement direct
Composants
Distributeur 2/2
montage en batterie possible
montage en batterie possible
Distributeur de base avec connecteur électrique
Distributeur de base avec distributeur pilote
Type de construction
Distributeur à clapet
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.
25 µm
Tension de service
24 V CC
Puissance absorbée CC
2 W
Raccord électrique normé
ISO 15217, forme C
Indice de protection avec raccord
IP65
Protection contre inversion de polarités
Protection contre les inversions de polarité
Raccordement électrique 2, taille du filetage
ISO 15217, forme C
Poids
0.61 kg
Matériau boîtiers
Polyamide

Caractéristiques

  • Cette série modulaire et polyvalente permet d’associer une vaste gamme de fonctions différentes
  • Dimensions compactes pour économiser de l’espace
  • Réduction de la consommation énergétique
  • Légèreté
  • Conception conviviale
  • Fiable et sûre grâce à des composants de sécurité dédiés
  • Montage simple et efforts de maintenance faibles

Documentation et schémas