Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R422003624

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Double valve série IS12-PD, taille 1 R422003624

555,57 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

DUAL VALVE-IS12-PD-024DC-FORM A-E

Principe de commutation
2 x 5/2
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/4
Pression de service min.
1 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Commande manuelle
Sans crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme A
Elément de commande
Monostable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Externe
Normes
ISO 5599-1, ISO 13849-1
Largeur du distributeur pilote
30 mm
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir
Principe de montage en batterie
Principe de plaque de base double
Type de raccordement
Raccordement sur embase
Rappel automatique
Avec rappel par ressort
Entrée raccord d'air comprimé
G 1/4
Raccord d'air comprimé échappement
G 1/4
Puissance absorbée CC
4.4 W
Pression de pilotage mini
3.5 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C

Caractéristiques

  • Détection intégrée de la position du tiroir grâce à un capteur électronique de proximité
  • Avec air pilote interne ou externe, possibilité de commande manuelle de secours en option
  • La vanne double est un composant de sécurité conforme à la Directive Machines 2006/42/CE ; elle permet une utilisation dans les catégories 3 et 4 conformément à la norme ISO 13849-1 pour atteindre un niveau de performance du système de contrôle-commande (PL) allant jusqu’à PL = e.

Documentation et schémas