Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R432015309

AVENTICS™ Base plate R432015309

39,36 €
QTÉ :
Type de construction
Embase
Direction raccordement↩pneumatique (1)
Sur un côté
Entrée raccord d'air comprimé
3/4-14 PTF
Sortie raccord d'air comprimé
3/4-14 PTF
Direction raccordement↩pneumatique (3,5)
Sur un côté
Raccord échappement
3/4-14 PTF
Type d'échappement
Raccordements coupés
Échappement (3,5)
Avec échappement (3/5) collecté
Taille
ISO 3
Normes
ISO 5599-1
Pression de service min.
3.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
10 °C
Température ambiante max.
200 °C
Température min. du fluide
10 °C
Température max. du fluide
120 °C
Fluide
Air comprimé
Vis de fixation
M8
Poids
0.54 kg
Matériau embase
Aluminium coulé sous pression

Documentation et schémas