Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R503AS425575001

AVENTICS™ Embase intermédiaire de limiteur ISO 15407-2, accessoires, série 503 R503AS425575001

66,70 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

FLOW SANDWICH REGULATOR ISO15407/2PORTS 3/5

Fourniture
Embase intermédiaire, jeu de joints, vis de fixation
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Nombre de positions de distributeurs max.
1
Indice de protection
IP65
Poids
0.248 kg
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau vis
Acier inoxydable

Documentation et schémas