Baumann-P-51000

Vanne de régulation haute pression, faible débit Baumann™ 51000

Product Description

La vanne de régulation Baumann 51000 est conçue de manière optimale pour les applications de régulation exigeantes à faible débit et à haute pression souvent identifiées dans les laboratoires et les usines pilotes. Les assemblages de vannes NPS 1/4 ou 1/2 sont fournis en standard en acier inoxydable moulé ou en alliage de nickel N10276. Des constructions avec d'autres alliages à haute teneur en nickel sont disponibles.

Certifications
DESP, CUTR, ATEX
Service critique
Faible Débit
Caractéristiques de débit
Pourcentage égal modifié
Matériau
Inoxydable, alliage
Température de service
Température normale
Classe de pression
207 bar CWP
Type de raccordement au procédé
Fileté
Classe de fermeture
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensionnement de la vanne
NPS 1/4, NPS 1/3
Dimensionnement normal de la vanne
NPS
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Présente une taille compacte.
  • Convient aux fluides visqueux et aux atmosphères corrosives.
  • Corps moulé en acier inoxydable de 1/4 et 1/2 pouce ou barres en alliage de nickel N10276. Autres alliages disponibles.
  • Fermeture de classe VI avec siège souple disponible. Jusqu'à 207 bar à 370 °C.
  • Conception robuste de chapeau boulonné.
  • Large plage de débit. Coefficient de débit nominal (Cv) maximal de 0,00013 à 2,5 (0,0002 à 2,16 Kv).
  • Actionneur résistant à la corrosion.
  • Disponible sans positionneur pour échec d'ouverture ou échec de fermeture des applications.